ROTA NCO 260 Z220-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856020
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 10 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 150 kN
- Max. bedieningskracht: 62 kN
- Max. draaisnelheid: 4500 1/min
- Gewicht: 34 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 150.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 62.0 |
| Slag/klauw [mm] | 10.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 34.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing