ROTA NCO 315 A11-KV
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856037
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 13 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Max. opspankracht: 190 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. draaisnelheid: 3600 1/min
- Gewicht: 65 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3600.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 190.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 90.0 |
| Slag/klauw [mm] | 13.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 40.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.85 |
| Gewicht [kg] | 65.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding