arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 400 A11-SV90°

ROTA NCO 400 A11-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 856041

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 15 mm
  • Zuigerslag: 45 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. bedieningskracht: 120 kN
  • Max. draaisnelheid: 2500 1/min
  • Gewicht: 114 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2500.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大启动力 [kN] 120.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
活塞行程(H) [mm] 45.0
惯性矩 [kgm²] 2.36
重量 [kg] 114.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册