arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 400 Z300-SV90°

ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 856040

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 15 mm
  • Zuigerslag: 45 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. bedieningskracht: 120 kN
  • Max. draaisnelheid: 2500 1/min
  • Gewicht: 108 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 11 (Z300)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 270.0
Max. bedieningskracht [kN] 120.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 45.0
Traagheidskoppel [kgm²] 2.25
Gewicht [kg] 108.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod