arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 500 Z380-SV90°

ROTA NCO 500 Z380-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 856050

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 15 mm
  • Zuigerslag: 45 mm
  • Max. opspankracht: 330 kN
  • Max. bedieningskracht: 140 kN
  • Max. draaisnelheid: 2000 1/min
  • Gewicht: 164 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 15 (Z380)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2000.0
Max. opspankracht [kN] 330.0
Max. bedieningskracht [kN] 140.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 45.0
Traagheidskoppel [kgm²] 5.3
Gewicht [kg] 164.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding