arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 315-102 A6-GBK

ROTA-G 315-102 A6-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 815037

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.5 mm
  • Tandsteek: 5.5 mm
  • Max. opspankracht: 200 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3200 1/min
  • Gewicht: 63.3 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 6
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 200.0
최대 토크 [Nm] 210.0
스트로크/죠 [mm] 8.5
톱니 피치 [mm] 5.5
중량 [kg] 63.3

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척