ROTA NCM 800
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hybride klauwplaten
- Automatische werkstukcentrering
- Magnetisch klembereik: 250 - 800 mm
- Centreringskracht: 20 kN
- Hoogte klauwplaat: 170 mm
- Gewicht: 400 kg
Technische gegevens
| Max. centreringskracht [kN] | 20.0 |
|---|---|
| Min. magnetisch klembereik [mm] | 250.0 |
| Max. magnetisch klembereik [mm] | 800.0 |
| Hoogte [mm] | 170.0 |
| Gewicht [kg] | 400.0 |