SPK 220 SV90°
ジョーボックス
IDnr. 812161
ジョーボックス 標準バージョン
特長:
特長:
- 穿孔なしジョーボックス
- トラック幅範囲: 180 - 220 mm
- T-スロット幅範囲: 22 - 28 mm
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- チャックジョーの調整幅: 90 mm
- 最大把持力: 68 kN
- 最大トルク: 330 Nm
- 重量: 52.7 kg
- ジョーボックスは穴のない状態で提供されます
- ご注文の場合、ゲージとクロスバーは該当するフェースプレートに合わせて調整されます。
- お客様向けに仕様の調整を行う場合は、テーブル図面が必要です。
- 適切なステップモデルのダウンロードはPARTcommunityからのみ可能です。
Technische gegevens
| Denture | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 68.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 330.0 |
| Plage de réglage du mors de serrage [mm] | 90 |
| Largeur de jauge min. [mm] | 180.0 |
| Largeur de jauge max. [mm] | 220.0 |
| Min. Rainure en T [mm] | 22.0 |
| Max. Rainure en T [mm] | 28.0 |
| Poids [kg] | 52.7 |
Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot