arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

IDnr. 818351

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 275 mm
  • Spindelhouder: Z450
  • Klauwplaatzijde: 275 mm (10.83")
  • Machinezijde: 275 mm (10.83")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25.4 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 16.9 mm
  • Klemslag per klauw: 8.5 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 200 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 1100 1/min
  • Gewicht: 370 kg
Spilformaat Z450
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1100.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 200.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 25.4
Snelle slag/klauw [mm] 16.9
Klemslag/klauw [mm] 8.5
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 43.8
Traagheidskoppel [kgm²] 20.4
Gewicht [kg] 370.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen