arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

Vaste steunen met cilinder achteraan

IDnr. 825111

Standaard vaste steunen

Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Centrale smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
  • Max. klemkracht per rol: 1 kN
  • Stuurdruk: 6 - 50 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Max. omtreksnelheid: 895 m/min
  • Gewicht: 6.5 kg
윤활의 유형 중앙 윤활
롤러 원통형
최소 클램핑 Ø [mm] 4.0
최대 클램핑 Ø [mm] 66.0
최소 작동 압력 [bar] 6.0
최대 작동 압력 [bar] 50.0
롤러당 최대 조임력 [kN] 1.0
센터링 정확도 [mm] < 0.02
반복 정밀도 [mm] < 0.005
최대 원주 속도 [m/min] 895.0
중량 [kg] 6.5