PGS3 100
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1446779
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Afmetingen: 100 x 100 x 87,7 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 10 kN
- Slag per klem: 2 mm
- Max. klemhoogte: 30 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 2 - 6 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 1000 cm³
- Gewicht: 5 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 10.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 30.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen, gebruikershandleiding; zonder systeemklemmen, zonder klempennen, zonder indexeerstiften