arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM62F 400 x 300

MSC-PM62F 400 x 300

MAGNOS voor slijptoepassingen

IDnr. 422081

Levertijd op aanvraag
Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Parallelle stang
  • Type magneet: AlNiCo
  • Met lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 400 x 300 x 81 mm
  • Pooluitlijning: Traverse
  • Poolsteek: 3 + 0,8 mm (staal + messing)
  • Max. totale houdkracht: 75 N/cm²
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 52 kg
Elektrische aansluiting:
  • Vaste aansluiting met kabel en open kabeleinde
  • Kabellengte: 5 m
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 68
L [mm] 400.0
B [mm] 300.0
H [mm] 81.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75.0
폴 피치 3 mm + 0.8 mm
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 2.0
중량 [kg] 52.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언