NSE3 176-V1
Moduli di serraggio
ID 1464669
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
- Dimensioni: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- Forza traente: 9 kN
- Forza traente con funzione turbo: 40 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 8 kg
Specifiche tecniche
| Diámetro [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 9.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 40.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 8.0 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado