arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL A 399 x 159

PAL A 399 x 159

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 471025

Palette de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Côté supérieur de la finition client
  • Tirettes de serrage deux voies inférieures SPx 40
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 399 x 159 x 25 mm
  • Matière: Aluminium
  • Parallélisme: 0.05 mm
  • Poids: 5.1 kg
Lunghezza [mm] 399.0
Larghezza [mm] 159.0
Altezza H [mm] 25.0
Materiale Alluminio
Parallelismo piani [mm] 0.05
Peso [kg] 5.1

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, maniglie in alluminio