arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA-X 40

SPA-X 40

Perni di serraggio

ID 471155

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di compensazione
  • Compensazione in una direzione
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M10: 35 kN
  • Compensazione in direzione X: ± 1 mm
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M10 [kN] 35.0
Compensación en dirección X [mm] ± 1
Material Acero inoxidable
Variante Compensación en una dirección
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación