arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPC-ASM 36 Illustrazione simile

SPC-ASM 36

Perni di serraggio

IDnr. 471616

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di serraggio diretto
  • Perno di serraggio
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Max. Ausgleichshöhe: 11 mm
  • Forza di ancoraggio M10: 35 kN
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M10 [kN] 35.0
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Materiale Acciaio inossidabile
Variante Perno di serraggio
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perno di serraggio diretto, vite di fissaggio