arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Klemstations

IDnr. 1375448

Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 1-weg NSE3 138-V4
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Anti-rotatiebeveiliging 4-voudig 90°
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 8 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 7.1 kg
Lengte [mm] 150.0
Breedte [mm] 198.0
Neerhaalkracht [kN] 8.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 28.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 7.1

Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkappen, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder indexeerstiften, zonder cilindervormige klemmen