arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA mikro 10

SPA mikro 10

Klempennen

IDnr. 436610

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Standaard inspanbouten
  • Centreerringen
  • Roestvrij staal
Technische gegevens
  • Houdkracht M3: 3 kN
  • Houdkracht M4: 5 kN
  • Gewicht: 0.004 kg
Houdkracht M3 [kN] 3.0
Houdkracht M4 [kN] 5.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Centreerringen
Gewicht [kg] 0.004

Levering
Klempennen