SZKA-ST 251
Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
IDnr. 182154
SZKA-ST 251, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 12 mm
- Padbreedte: 20 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 产品组 | 用于杆夹持的硬爪 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 12.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 20.0 |
| 宽度 B [mm] | 26.0 |
| 高度 H [mm] | 50.0 |
| 高度 H1 [mm] | 45.0 |
| 长度 L [mm] | 83.3 |
| 夹持深度 T [mm] | 35.0 |
| 孔距 b [mm] | 40.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 1.2 |