SZAU 250
汎用クロージョー
ID 1470620
SZAU 250, 汎用クロージョー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Productgroep | Universele klauwklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 55.0 |
| Lengte L [mm] | 86.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 45.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.06 |