TRR-M 210
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
IDnr. 1452176
TRR-M 210, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- U vindt het juiste klemelement voor uw RAPIDO-steunklem met slechts één klik onder accessoires.
Technische gegevens
| Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 45.0 |
| Hoogte H [mm] | 33.0 |
| Lengte L [mm] | 79.6 |
| Gatafstand b [mm] | 37.3 |
| m/stuk [kg] | 0.68 |
| Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-I 210, 1499871 |