PNS-Z 400-1
Assemblages de mors palonné
IDnr. 190115
PNS-Z 400-1, Assemblages de mors palonné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT 25-1, ID-Nr. 191104PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-2, ID-Nr. 194109
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technische gegevens
| Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 150.0 |
| Largeur B1 [mm] | 65.0 |
| Hauteur H [mm] | 85.0 |
| Longueur L [mm] | 138.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 45.0 |
| Butée de pièce filetée G | M8 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 45.0 |
| Vis | M20 |
| m/pièce [kg] | 3.0 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.