arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
B 70-C-ARS-32AT5-E-220

리니어 축 구성

Slag [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Aandrijfas
アクスルの用途に応じて、プロファイル上のドライブシャフトの位置を定義する必要があります。

特に、軸の組み合わせと機械の同期、複数の駆動シャフトが必要な場合。



ドライブシャフトの出力もCADモデルで見ることができます。
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


T-moeren
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


Leveringsomvang motor
標準の納品内容にモーターは入っていません。

モーターが必要な場合は弊社までお問い合わせください。

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 70-C-ARS-32AT5-E-220-100-460-AZ1-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.