Moduli di pallettizzazione NSA plus
Moduli pallettizzati
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Sistema di serraggio a punto zero, esente da manutenzione, completamente a tenuta stagna e in acciaio inossidabile, per la pallettizzazione automatizzata
Beschrijving
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema di monitoraggio e funzione di sollevamento: concepito appositamente per la produzione automatizzata
Massima sicurezza di processo anche durante la sgrossatura - Tutti i moduli si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - Design estremamente piatto
Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione - Funzione integrata di pulizia
Nessun truciolo o lubrorefrigerante sulla superficie di appoggio piana
Opzioni ed informazioni speciali
- Pensato per la produzione automatizzata
Il modulo di pallettizzazione VERO-S NSA plus garantisce la massima precisione nel carico automatizzato della macchina. L'altezza molto bassa d'installazione lascia molto spazio nella zona di lavorazione mentre la struttura estremamente robusta garantisce una tenuta sicura anche durante la lavorazione di sgrossatura. - Il modulo, grazie alla funzione di aria pressurizzata, assicura l'assenza di trucioli per una superficie di appoggio perfettamente planare. Posizionato in pochi secondi, serra con un'elevata precisione di ripetibilità di < 0.005 mm – affidabilità assoluta 24 ore su 24. Nel modulo, tutte le verifiche quali "aperto" e "chiuso" o di monitoraggio del sistema di controllo sono integrate come caratteristiche standard.
- Tutti i sistemi di controllo, quale modulo aperto/chiuso, o il controllo della presenza pallet sono già integrati nel modulo nella versione standard.