arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor gereedschap

Automatisering van bankschroeven verlaagt de toetredingsdrempel

Met het nieuwe automatiseringssysteem voor spanbekken van SCHUNK kunt u eenvoudig aan de slag met het geautomatiseerd laden en lossen van machines. Nauwkeurige positionering en vastklemmen, eenvoudige robotprogrammering en beheersbare investeringskosten zorgen voor betrouwbare processen en langere bedrijfstijden van de machines.

Automatisering van klemmen Het VERO-S 1-weg-klemstation in console-uitvoering maakt het mogelijk om de klemspanners in één handeling uiterst nauwkeurig te positioneren en vast te klemmen.

De eisen die aan machineautomatisering worden gesteld, variëren afhankelijk van het werkstuk, de partijgrootte, het productieproces en de gewenste flexibiliteit. SCHUNK streeft daarom niet naar een universele oplossing, maar biedt een gelaagd assortiment van verschillende soorten automatisering: van eenvoudige instapmodellen tot hoogwaardige oplossingen. Op basis van uitgebreide praktijkervaring en een breed assortiment aan klem- en automatiseringscomponenten maakt SCHUNK op maat gemaakte, procesgerichte automatiseringsconcepten mogelijk. Het nieuwe automatiseringssysteem voor bankschroeven breidt dit assortiment uit met een bijzonder eenvoudige instapoptie: het biedt bedrijven een eenvoudige en risicovrije manier om laadprocessen snel, kostenefficiënt en met minimale integratie-inspanningen te automatiseren.

Positioneren en klemmen met één enkele handeling.

De automatisering van de klemspanners is gebaseerd op een bewust eenvoudig concept: werkstukken worden handmatig in speciaal daarvoor bestemde klemspanners buiten de machine vastgeklemd en vervolgens in een opslagrek geplaatst. Een robot met speciale grijpvingers pakt de geladen bankschroeven op en plaatst ze nauwkeurig op een verhoogd VERO-S-klemstation met één klempositie op de werktafel van de bewerkingsmachine. Na de bewerking brengt het deze, samen met het werkstuk, terug naar het opslagrek. Het laden en lossen of het opnieuw klemmen voor het bewerken van de zesde zijde kan zowel buiten als binnen het opslagrek plaatsvinden

Het hart van het automatiseringssysteem voor de bankschroef wordt gevormd door het VERO-S-klemstation in console-uitvoering. Het fungeert als interface tussen de robot en de bewerkingsmachine en maakt het mogelijk om de klemmen in één enkele handeling uiterst nauwkeurig te positioneren en vast te klemmen. Dankzij de hoge neertrekkrachten en de micrometerprecieze koppeling van het palletsnelwisselsysteem pakt de robot de klemvoorzieningen telkens weer op en wisselt hij deze met een constante rondloopnauwkeurigheid. De versie met verhoogde bedieningsconsole biedt optimale toegankelijkheid voor het bewerken van vijf zijden van het werkstuk. Tegelijkertijd wordt de snelwisselpalletmodule volledig afgedekt door de klemvoorziening. Dit garandeert een continue hoge procesbetrouwbaarheid. Afhankelijk van het machinetype kan de consoleversie zowel via de machine als via de robot worden bediend.

Automatisering van klemmen Met behulp van speciale grijpvingers haalt de robot de geladen bankschroeven uit het opslagrek en plaatst ze daar na de bewerking weer terug.

Het cruciale klemproces blijft onder controle van de operator. De robot is uitsluitend verantwoordelijk voor de betrouwbare verwerking van de complete klemspanner. Aangezien het altijd dezelfde gedefinieerde interface gebruikt en naar vaste posities beweegt, komt het programmeren neer op eenvoudige punt-tot-puntbewegingen. Dit vermindert de complexiteit van de automatisering aanzienlijk en maakt de integratie in bestaande productiesystemen eenvoudiger. Aangezien er aan de machinezijde geen mediatoevoer nodig is, kan het automatiseringssysteem flexibel worden ingezet bij vrijwel elk type machine.

Langere bedrijfstijd van de machine, lagere investering

Door automatisering van de bankschroef kan de bedrijfstijd van de machine aanzienlijk worden verlengd. Voor het einde van hun dienst kunnen machineoperators meerdere gevulde bankschroeven in het opbergrek klaarzetten. De machine blijft dan ook na werktijd zelfstandig werken. Hierdoor kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen zonder extra personeel in dienst te hoeven nemen.

Tegelijkertijd profiteren ze van relatief lage kapitaaluitgaven. Het gehele systeem bestaat uit gestandaardiseerde componenten en is dankzij de duidelijk gedefinieerde interfaces eenvoudig te programmeren en werkt betrouwbaar. De combinatie van een lage complexiteit, een hoge procesbetrouwbaarheid en een kosteneffectieve implementatie maakt de automatisering van bankschroeven tot een aantrekkelijk startpunt voor geautomatiseerde machinebediening.

Bekijk de video voor meer informatie