arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Onderneming juni 2026

SCHUNK en Bosch gaan een ontwikkelingssamenwerking aan op het gebied van humanoïde robothanden

SCHUNK SE & Co. KG gaat een nieuwe ontwikkelingssamenwerking aan met Bosch Robotics GmbH. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van een humanoïde robothand van industriële kwaliteit die in diverse humanoïde robotsystemen kan worden geïntegreerd. De eisen van verschillende sectoren worden in het project verwerkt, waardoor de basis wordt gelegd voor nieuwe toepassingen in de productie en logistiek.
Start van een ontwikkelingssamenwerking tussen SCHUNK en Bosch Startschot voor een ontwikkelingssamenwerking tussen SCHUNK en Bosch: Jürgen Müller (CEO, Robert Bosch Robotics GmbH), dr. Stefan Waschul (bestuurslid Productie, divisie Vehicle Motion, Robert Bosch GmbH), Timo Gessmann (CTO, SCHUNK) en Falk Bäurle (COO/CFO, SCHUNK) tijdens de ondertekeningsceremonie.

De toenemende druk om de productiviteit te verhogen, kortere productlevenscycli en een groeiend tekort aan geschoolde arbeidskrachten zorgen ervoor dat er steeds meer vraag is naar automatiseringsoplossingen die snel aan nieuwe taken kunnen worden aangepast. Humanoïde robotica wordt beschouwd als een veelbelovende aanpak voor omgevingen waarin de eisen voortdurend veranderen. Robothanden spelen een cruciale rol als flexibele eindeffectoren: bij veel taken in de productie en logistiek moeten zeer uiteenlopende voorwerpen, vormen en materialen worden gehanteerd – eisen waaraan conventionele grijpers vaak slechts in beperkte mate kunnen voldoen. Tegen deze achtergrond bundelen SCHUNK SE & Co. KG en Robert Bosch Robotics GmbH hun expertise in een formele ontwikkelingssamenwerking. Het doel is om gebruik te maken van de ervaring van beide bedrijven en de oplossing in echte industriële toepassingen te testen.

Complementaire sterke punten voor een handplatform

Als wereldwijd technologiebedrijf brengt Bosch expertise op het gebied van mechanica en fijnmechanica, elektronica, evenals kunstmatige intelligentie en softwareontwikkeling in de samenwerking in. Dit wordt aangevuld met ervaring op het gebied van opschaling en industrialisatie, evenals met brede branchekennis, waardoor concrete vereisten al in een vroeg stadium in het ontwikkelingsproces kunnen worden geïntegreerd. SCHUNK brengt zijn expertise op het gebied van flexibele grijp- en automatiseringstechnologie in, evenals zo’n 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van humanoïde handen. Het gezamenlijke doel is om een industriële hand te ontwikkelen die flexibel kan worden ingezet bij alle soorten humanoïde robots.

“Met Bosch krijgen we er een sterke wereldwijde ontwikkelingspartner bij die technologische expertise combineert met industriële ervaring en beschikt over een breed portfolio voor de ontwikkeling van robothanden,” aldus Timo Gessmann, CTO van SCHUNK.

“Door onze samenwerking met SCHUNK bundelen we de krachten van twee gerenommeerde Duitse industriële bedrijven om technologie voor de toekomst te ontwikkelen. Robothanden spelen een cruciale rol bij de verdere ontwikkeling van humanoïde robotica in de productie, omdat ze een nauwkeurigere hantering mogelijk maken dan conventionele grijpsystemen. „De hand die in het kader van onze gezamenlijke samenwerking is ontwikkeld, biedt mogelijkheden voor inzet in een breed scala aan industriële toepassingen op het gebied van productie, assemblage, logistiek en interne serviceprocessen,” voegt Mathias Pillin, CTO van Robert Bosch GmbH, hieraan toe.

Presentatie van samenwerkingsverbanden geeft concrete vorm aan mogelijkheden

Presentatie van samenwerkingsverbanden geeft concrete vorm aan mogelijkheden Een humanoïde robot pakt een drankje van een schap en zet het op de toonbank. De demonstratie op Bosch Connected World 2026 toont de belangrijkste mogelijkheden van humanoïde systemen in een concreet verwerkingsproces.

Tijdens Bosch ConnectedWorld 2026 (10 tot en met 11 juni 2026 in Berlijn) werd gedemonstreerd hoe een innovatieve robotica-toepassing in korte tijd kan worden gerealiseerd door middel van een samenwerkingsverband. Tijdens een demonstratie werden de belangrijkste mogelijkheden van humanoïde systemen getoond: het waarnemen van de omgeving, het vastpakken en hanteren van voorwerpen, en het uitvoeren van een volledig end-to-end-proces. Door een humanoïde robot te combineren met een antropomorfe robothand van SCHUNK, wordt duidelijk hoe hoogwaardige robotsystemen, intelligente grijpoplossingen en geavanceerde software kunnen worden geïntegreerd in een naadloze industriële toepassing. Dit voorbeeld laat zien hoe cruciaal sterke partnerschappen zijn om humanoïde robotica van de ontwikkelingsfase naar robuuste industriële toepassingen te brengen.