arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Automatiseringstechnologie

Technische, bewegings- en sensorsystemen voor productieve automatisering

Engineering en automatisering uit één hand: SCHUNK presenteert nieuwe lineaire direct aangedreven assen uit de SLD-familie – de SLD Mini en SLD Midi – op de SPS 2026 in Neurenberg. Door de combinatie van grijptechnologie, sensorsystemen en engineering creëren we productieve automatiseringsoplossingen – van individuele lineaire assen tot geïntegreerde toepassingen.

SLD EGK Depaneling De elektrische EGK-grijper voor kleine componenten verwerkt onderdelen nauwkeurig op de depaneleringsmachine met een SLD-lineaire directe as. De combinatie van grijptechnologie en dynamische lineaire beweging maakt compacte, geautomatiseerde handlingprocessen mogelijk.

Automatisering wordt pas productief wanneer afzonderlijke technologieën betrouwbaar samenwerken en naadloos in bestaande processen kunnen worden geïntegreerd. Precies hier komt SCHUNK in beeld: met assystemen, elektrische componenten, grijptechnologie, sensorsystemen en uitgebreide technische expertise ondersteunt het bedrijf gebruikers vanaf de ontwerpfase tot en met een productiegereed product. Het dienstenpakket omvat alles van gestandaardiseerde componenten tot gevalideerde assemblages en systemen, inclusief maatwerkoplossingen voor specifieke industriële eisen. Of het nu gaat om elektronica, e-mobiliteit, de automobielindustrie, biowetenschappen, lucht- en ruimtevaart of defensie: SCHUNK presenteert op de SPS praktische toepassingen voor diverse industrieën en productieomgevingen.

Markus Hanselmann, productmanager voor grijptechnologie en automatiseringstechnologie bij SCHUNK, zegt: "Van de as tot de toepassing laten we zien hoe individuele componenten samenkomen om automatiseringssystemen te vormen die betrouwbaar functioneren in de productie. Om dit te bereiken, combineren we beweging, grijpen, sensorsystemen en techniek. En onze klanten gaan snel van het eerste idee naar een productiegereed product."

Beweging staat centraal.

SLD-Mini Productafbeelding SCHUNK breidt zijn assortiment assen voor dynamische montage- en handlingprocessen uit met de nieuwe lineaire directassen SLD Midi en Mini. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen ze zeer dynamische eigenschappen bieden in een kleine installatieruimte.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de lineaire, direct geleidende assen van SCHUNK, die centraal zullen staan op de beurs voor componenten. Ze zorgen voor beweging in geautomatiseerde assemblage- en handlingprocessen en vormen een modulaire basis voor een breed scala aan toepassingen – van systemen met één as en pick-and-place-units tot vooraf geassembleerde systemen met meerdere assen.

Met de nieuwe SLD Mini en SLD Midibreidt SCHUNK zijn assortiment dynamische en voor zware belastingen geschikte lineaire directe assen uit met nieuwe modellen. Het aandrijf- en padmeetsysteem zijn direct geïntegreerd in de compacte assen, waardoor snelle, ruimtebesparende bewegingssequenties mogelijk zijn zonder extra interferentiecontouren. De versnellingen van de directe aandrijving tot 100 m/s² en de snelheden van 5 m/s zorgen voor een hoge dynamiek en korte cyclustijden. Hierdoor zijn de assen geschikt voor hogesnelheidstoepassingen in bijvoorbeeld de elektronica-industrie, elektrische mobiliteit en biowetenschappen.

Door de verscheidenheid aan structurele en motorformaten is het mogelijk om de assystemen specifiek af te stemmen op het draagvermogen, de dynamische prestaties en de beschikbare installatieruimte. SCHUNK positioneert zich hiermee als bewegingspartner voor een breed scala aan industriële automatiseringstaken.

Componenten worden gecombineerd om een applicatie te vormen.

SCHUNK laat zien hoe beweging kan worden omgezet in een productiegereedde oplossing door extra automatiseringscomponenten te gebruiken. Elektrische grijpers, draaimodules en kracht-koppelsensorsystemen vullen de as-technologie aan met functies zoals grijpen, draaien en procesbewaking. In samenwerking met SCHUNK Engineering resulteert dit in assemblages en systemen die geschikt zijn voor integratie en zijn afgestemd op de specifieke toepassing.

Digitale ondersteuning voor eenvoudigere automatisering

Digitale en AI-gebaseerde technologieën helpen ook om automatiseringstaken sneller uit te voeren. De 2D-grijpkit, een door AI aangedreven toepassing, maakt bijvoorbeeld de geautomatiseerde verwerking van ongesorteerde componenten mogelijk. Digitale tools bieden ondersteuning vanaf de planningsfase: met behulp van de productzoeker, lineaire as- en assysteemconfigurator kunnen gebruikers de juiste componenten selecteren en assen ontwerpen die zijn afgestemd op hun specifieke toepassingen.

Op de SPS zal SCHUNK demonstreren hoe componenten, beweging, sensorsystemen, digitale ondersteuning en engineering kunnen worden gecombineerd tot een compleet pakket – met als doel de overgang van automatisering van een technische mogelijkheid naar stabiele productie te versnellen.

Bezoek SCHUNK op de SPS 2026 in Neurenberg: Hal 4, stand 540.

Download de persberichten

Persberichten 3 MB ZIP Downloads