FFV Z155-A5
标准法兰板
IDnr. 836011
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 减径法兰板
- 用于气动动力车床卡盘
- 卡盘侧: Z155
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡盘节圆: 180 mm
- 主轴节圆: 104.8 mm
- 高度: 31.5 mm
- 通孔: 79.6 mm
- 重量: 3.7 kg
Technische gegevens
| Klauwplaatzijde | Z155 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 180.0 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 104.8 |
| Hoogte [mm] | 31.5 |
| Klauwplaatboring [mm] | 79.6 |
| Gewicht [kg] | 3.7 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven