arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Velikost šarží se zmenšuje, tlak na náklady se zvyšuje, konkurence neustává – výzvy, kterým čelíte, jsou obrovské. Ve vaší firmě je velký potenciál ke zvládnutí těchto výzev. Společnost SCHUNK vás podpoří ve využívání tohoto potenciálu a objevování skrytých příležitostí!

Společně s vámi se na ně pozorně podíváme. Pomůžeme vám optimalizovat své stávající vybavení a zlepšit vaše výrobní procesy – pro dosažení větší flexibility, kratší doby nastavení, smysluplné synergie, vyšší přesnosti, efektivní účinnosti a výnosné ziskovosti. K tomu účelu využijte procesní a aplikační znalosti odborníků firmy SCHUNK!

Flexibilita

Snadno a flexibilně vyrábějte širokou škálu obrobků. Optimální řešení pro každou potřebu.

Optimalizace časů nastavení

Přesná a rychlá výměna široké škály nástrojů a upínacích zařízení v automatizovaném nebo ručním nakládání stroje.

Přesnost

Upínání bez deformací, přesné obrábění. Pro díly nejvyšší kvality výrobků – ať už malé a jemné nebo velké a těžké.

Ekonomická efektivita

Maximální spolehlivost procesu a komponenty s nízkou údržbou snižují prostoje systému na minimum. Pro ziskovou jednorázovou nebo malosériovou výrobu.

Účinnost

Síla se potkává s přesností – vysoká dynamika pro efektivní výrobu široké škály obrobků.

Synergické účinky

Využití maximálního potenciálu obráběcích nástrojů a systémů v úplném rozsahu prostřednictvím dokonalé interakce všech součástí.

Licht ontwerp - Dynamische processen

Obsah bude brzy k dispozici

Systém pro nejvyšší nároky na kvalitu, efektivitu a hospodárnost:
Štíhlý, rychlý polygonální upínač nástrojů TRIBOS-S používaný se silovým sklíčidlem s průchozím otvorem ROTA NCE se sníženou hmotností.

Ekonomická efektivita

Sklíčidlo ROTA NCE je extrémně lehké, ale přesto robustní. S momentem setrvačnosti sníženým až o 40% při nejvyšší tuhosti se snižují doby cyklů a náklady na energii. Upínač nástrojů TRIBOS-S je naprosto bezúdržbový. Až čtyřikrát vyšší životnost nástroje. Jednoduše pracujte společně pro větší udržitelnost.

Toenemende eisen - Toenemende prestaties

Profitujte při vaši automatizaci z procesů uchopení a upnutí, které byly promyšleny do posledního detailu. Například se systémem skládajícím se z paletizačního modulu VERO-S NSA plus a robotické spojky VERO-S NSR při automatickém nakládání obráběcího stroje pro malé a střední velikosti šarží. V kombinaci s chapadlem PGN-plus-P, které je měřítkem ve svém oboru, a s produktem TENDO E compact, nejodolnějším hydraulickým rozpínacím upínačem nástrojů na trhu.

Účinnost

Díky jedinečným odborným znalostem a vynikajícím komponentům optimalizujeme výkon vašeho stroje v maximální možné míře. Synergie SCHUNK – dokonale harmonizovaná souhra uchopovacích systémů a techniky upínání nástrojů a obrobků vám zpřístupní dosud nevyužitý potenciál – ideální podmínky pro nejefektivnější procesy.

Obsah bude brzy k dispozici

Handmatig laden - Optimaliseren met systemen

Optimaliseren

Výkonné, přesné a úsporné díky řešením z jednoho zdroje: s obráběcím centrem v aplikaci pro ruční zakládání do stroje a frézování. Sestává z paletizačního systému s upínací stanicí, jednočinnou svorkou a upínačem nástrojů.

Synergie

Použijte komponenty modulárního systému SCHUNK s více než 1000 variantami upínání obrobku. Pro dosažení větší synergie je vše dokonale sladěno v jednočinných svěrácích KONTEC. V důsledku minimálního zatížení v ohybu díky namáhání v tahu je lze dokonale kombinovat s rychlovýměnným paletovým systémem VERO-S – a zkrátit vaše nastavovací časy až o 90 %. Optimalizujte dále: s upínačem nástrojů TENDO E compact získáte až o 300 % delší životnosti nástrojů.

Verminder vervorming - maximaliseer winstgevendheid

Obrobky citlivé na deformace vyrábějte na trvale hospodárné bázi a s nejvyšší kvalitou – a s širokou škálou požadavků. Například pomocí utěsněného 6čelisťového silového sklíčidla ROTA NCR-A s kyvadlovým mechanismem pro upínání s minimální deformací. Na straně nástroje je vybaveno odolným hydraulickým rozpínacím upínačem nástrojů TENDO E compact.

Ekonomická efektivita

Zkrácené intervaly údržby, zvýšená procesní spolehlivost – 6čelisťové silové sklíčidlo ROTA NCR-A snižuje prostoje systému na minimum díky inovativnímu těsnicímu systému. Kompaktní hydraulický rozpínací upínač nástrojů TENDO E nabízí přesvědčivý výkon při frézování, vrtání, vystružování nebo řezání závitů s až o 300 % delší životností nástrojů. Vítejte v týmu pro maximální efektivitu při obrábění surových dílů.

Obsah bude brzy k dispozici