TRIBOS-Mini
Porta-ferramentas poligonais
TRIBOS-Mini está estabelecendo padrões em micro-corte. Este sistema de fixação poligonal é usado em operações de usinagem filigranas para caixas, moldes, eletrodos e gravuras em tecnologia médica e eletrotecnologia, bem como na indústria de relojoaria ou na indústria de construção de matrizes de precisão. O TRIBOS-Mini pode ser usado para fixar hastes extremamente pequenas a partir de Ø 0,3 mm, o que significa que a fabricação demorada e cara de ferramentas especiais não é mais necessária.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Para os menores diâmetros a partir de 0,3 mm
Econômico para operações de usinagem de filigrana sem ferramentas especiais - Design rotacionalmente simétrico
O design rotacionalmente simétrico minimiza o contorno interferente e garante alta velocidade de rotação. - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Minimizando tempos e custos de preparação
Troca de ferramenta rápida e fácil com o dispositivo de fixação TRIBOS-Mini SVP - Precisão de repetição e concentricidade permanente de ≤0,003 mm
Resultados de superfície ideais, usinagem de alta precisão e processos seguros devido a uma ação de corte uniforme e à mais alta repetibilidade - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm
Opções e informações especiais
- O TRIBOS-Mini é perfeito para uso com pequenas ferramentas ou tarefas delicadas, bem como para usinagem de carcaças, moldes e eletrodos ou trabalhos de gravação.