arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-R

TRIBOS-R

Portaherramientas de sujeción poligonal
El TRIBOS-R ofrece una relación excelente entre la rigidez radial y la amortiguación, gracias a su diseño único poligonal y un mayor diámetro exterior, y permite obtener de este modo la mejor concentricidad dinámica.

Ventajas y beneficios

  • Máxima rigidez radial
    Óptima suavidad en el funcionamiento y excelentes tolerancias de forma y posición en la pieza de trabajo
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    No hay desviación lateral durante el proceso de corte del metal y estabilización de todo el sistema: Husillo - portaherramientas - herramienta de corte
  • Compatibilidad completa
    Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL
  • Las mejores propiedades de concentricidad dinámica
    Mejores resultados con respecto a la precisión de la forma, la calidad de la superficie y las tolerancias geométricas y posicionales.
  • Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
    Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE
  • Ajuste axial de la longitud
    Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm
  • Equilibrado con precisión de serie
    Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm.
  • Alto nivel de flexibilidad
    Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes
  • Diseño de giro simétrico
    El diseño de giro simétrico minimiza el contorno de interferencia y garantiza una alta velocidad de rotación.