arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WELDON Slim

WELDON Slim

WELDON Flächenspannfutter
Mit dem WELDON Slim Flächenspannfutter lassen sich Werkzeuge mit seitlicher Spannfläche am Zylinderschaft sicher spannen. 5Durch die Spannschraube der Aufnahme kann sich das Werkzeug nicht verdrehen oder herausziehen. Die Aufnahme eignet sich zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft DIN 1835B und DIN 6535HB. Spannschraube mit Kugelkopf und Längeneinstellschraube sind im Lieferumfang enthalten.
Die Variante WELDON Slim Cool Flow ermöglicht eine Peripheriekühlung mittels Kühlkanälen in der Wandung, welche optional mit zwei M3-Schrauben wieder verschlossen/abgedichtet werden können. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet.
Machine-side interface
Projecting length L1 [mm]
Alle Filter
8 Ergebnisse
23000633
HSK-A 63 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23000634
HSK-A 63 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23000635
HSK-A 63 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23005000
HSK-A 63 
12 mm 
100 mm / 3.9" 
23005058
SK 40 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23005059
SK 40 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23005060
SK 40 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23004020
SK 40 
12 mm 
100 mm / 3.9"