Modules simples NSE mini 90-25
Modules de bridage
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Module de serrage pour les applications nécessitant une force légère, comme l’usinage de l’aluminium, du plastique ou pour une utilisation sur des appareils de mesure. Système de bridage au point zéro avec entraînement via bague d'entraînement et trois chariots de serrage plats avec concept d'entraînement breveté.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Design en acier inoxydable
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Détection coulisse intégrée
Utilisable pour les applications automatisées
Options et informations particulières
- Force combinée à la compacité - modules de serrage miniatures étanches avec une force de traction nettement accrue pour un faible encombrement
Le VERO-S NSE mini 90-25 a été développé pour combler l'écart en termes de force de traction entre le NSE mini 90 et le NSE3. Grâce à la cinématique d'entraînement par piston, le module de changement rapide de palettes permet d'obtenir des forces de traction encore plus élevées avec un petit calibre constant de 100 mm. Ce module est également hermétiquement fermé par les deux chariots de serrage ronds. Les forces de traction élevées rendent ce module très approprié pour le fraisage léger et il est également utilisé pour le chargement automatisé de machines.