NSE plus 138-V1
Klemmodules
IDnr. 471095
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Klemmodule standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Vervangen door: 1313723
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Neerhaalkracht: 7.5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 25 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Gewicht: 4.4 kg
Technische gegevens
| Diamètre [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 7.5 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 25.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 4.4 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, joints toriques Ø 9 x 1,5, couvercles, vis de réglage, vis de fixation, notice d'utilisation