arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE plus 176-V1

NSE plus 176-V1

Klemmodules

IDnr. 471096

Klemmodule standaard

Informatie over stopzetting:
  • Vervangen door: 1464669
Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
  • Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • Neerhaalkracht: 9 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 40 kN
  • Stuurdruk: 6 bar
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Gewicht: 7.9 kg
Diameter [mm] 176.0
Neerhaalkracht [kN] 9.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 40.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 7.9

Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften