arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE plus 176

NSE plus 176

Klemmodules

IDnr. 471060

Klemmodule standaard

Informatie over stopzetting:
  • Vervangen door: 1464667
Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
  • Neerhaalkracht: 9 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 40 kN
  • Stuurdruk: 6 bar
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Gewicht: 7.9 kg
Diameter [mm] 176.0
Neerhaalkracht [kN] 9.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 40.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 7.9

Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen