arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE-T plus 138

NSE-T plus 138

Klemmodules

IDnr. 471076

Klemmodule standaard

Informatie over stopzetting:
  • Vervangen door: 1313726
Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 6 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 20 kN
  • Stuurdruk: 6 bar
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Gewicht: 3.7 kg
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 6.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 20.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.7

Levering
Klemmodule, O-ringen Ø 9 x 1,5, afdekkappen, bevestigingsschroeven, bedieningshandleiding