Klemstations 'Turn' met NSE plus
Klemstations
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Klemstations met de VERO-S NSE plus modules, speciaal ontwikkelde frees- en draaibanken, als basis voor zeer snelle installatieprocessen van klemapparaten.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Een werkdruk van 6 bar is voldoende
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via flexibele conus
Uiterst eenvoudige verbinding bij een rondloopnauwkeurigheid van <0,01 mm - Constante neerhaalkracht zelfs bij hoge snelheden
Betrouwbaar opspannen met maximale stijfheid - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
Lange levensduur en maximale procesveiligheid - Turbo standaard geïntegreerd
Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie. - Visueel veiligheidsapparaat
Maximale bedrijfsveiligheid
Opties en speciale informatie
- Geschikt voor alle standaard frees- en draaibanken
VERO-S NSL turn – SCHUNK expertise op het gebied van klauwplaattechnologie en stationaire werkstukbevestiging gecombineerd in een nieuw klemstation. De voorbereidingstijdbegrenzer voor draai-/freesmachines zorgt dankzij de hoge neerhaalkrachten van de modules voor een zeer stijf en veilig opspannen van het werktuig. Een monitor geeft informatie over de actuele klemstatus (turbofunctie). - De intelligent ontworpen slangverbindingen tussen de modules zorgen dat er voldoende ruimte is voor gaten in de basisplaat. Het klemstation is daardoor geschikt voor alle standaard typen machines. Door de zeer eenvoudige verbindingseigenschappen en uitstekende herhaalnauwkeurigheid maakt de VERO-S NSL turn een zeer snelle productie op frees- en draaibanken mogelijk.