NSL turn 450-3
Klemstations
IDnr. 471450
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Klemstation standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Vervangen door: 1323582
- 3-voudige NSE plus 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Voor draaitoepassingen op walserijen/draaicentra
- Turbofunctie
- Afmetingen: Ø450 x 75 mm
- Neerhaalkracht met turbo: 75 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Max. draaisnelheid: 2000 1/min
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Gewicht: 50 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 75.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Uitloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2000.0 |
| Gewicht [kg] | 50.0 |
Levering
Klemstation, centreerpen Ø 50, stelpennen voor sleuf 14, bevestigingsschroeven, T-moeren, afdichtkoppeling G1/8, oogbouten M12, handleiding