KSC 160-280
Basisklemspanner
IDnr. 432622
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard centrische klemspanners
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1514250
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 160 x 280 x 70 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. koppel: 175 Nm
- Gewicht: 21 kg
Technische gegevens
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 50.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 175.0 |
| 중량 [kg] | 21.0 |
제공 범위
작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 토크 렌치 불포함