KSC 80-130
Basisklemspanner
IDnr. 432714
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Datum van stopzetting: 30 jun. 2023
Alternatieve producten:
Standaard centrische klemspanners
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1508857
- Zonder systeemklauwen
- Afmetingen: 80 x 130 x 50 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Gewicht: 3 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 25.0 |
| Max. koppel [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel