arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC2 40

KSC2 40

Vastklemmen van kleine onderdelen

IDnr. 432345

Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Met omkeerbare klauwen, geslepen
  • Met omkeerbare klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 30 x 89 x 46 mm
  • Klauwbreedte: 40 mm
  • Max. opspankracht: 7 kN
  • Max. koppel: 20 Nm
  • Gewicht: 0.8 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 40.0
Klauwbreedte [mm] 40.0
Max. opspankracht [kN] 7.0
Max. koppel [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Bankschroef inclusief systeemklemmen en handleiding; exclusief bedieningssleutel