Insertos de sujeción QUENTES
Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio
QUENTES 塑爪可在最大限度保护表面的情况下提供强劲的夹持力。由玻璃纤维增强塑料制成的夹紧嵌件可实现约 0.3 至 0.4 的高摩擦系数,并防止在工件表面形成夹紧痕迹。装调完成,不留痕迹。交付单位:1 套 = 3 件。
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 使用玻璃纤维增强型塑料使得摩擦系数高
防止在工件表面形成夹持印记 - 轻柔夹持,表面光洁度高
非常适用于磨削或表面处理的部件 - 支撑卡爪采用铝制支撑结构,因此非常稳定
轻重量和稳定设计,适用于高转速 - 大工件定位和可互换的夹持嵌块
夹持变形量小的经济型系统。