KEH plus 04 400V/50Hz
Steuereinheit
Ident.-Nr. 420652
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:Technische Daten:
Produktmerkmale:Technische Daten:
- Anschluss: 1x ILME
- Anzahl Kanäle: 4
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10 kg
Technische Details
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Conexión | 1x ILME |
| Número de canales | 4.0 |
| Control de mesa magnética | Hasta 4 |
| Voltaje principal | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 10.0 |
Material suministrado
Unidad de control con película magnética en la parte trasera, cable de conexión 32 A con conector enchufable (5 metros), cable de conexión para PLC simple (5 metros), manual de funcionamiento y declaración de conformidad CE; sin cable de conexión, sin control remoto manual y sin caja de PLC y cable