Individuele modules NSE3 mini 90-25
Klemmodules
Miniatuur klemmodules met aanzienlijk hogere terugtrekkracht voor lichte freesbewerkingen. Snel verwisselbare palletmodules met aandrijving via axiale zuigers en twee ronde klemsledes met gepatenteerd aandrijfconcept.
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- SCHUNK 모듈형 시스템
다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합 - 선택 사항 콘 씰
냉각수와 먼지, 칩으로부터 변경 인터페이스를 보호 - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 400% 증가하여 효율성이 높습니다. - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 모든 NSE mini 모듈에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화 - “개방” 및 “잠김” 위치의 통합형 슬라이더 모니터링
자동화된 적용분야에서 사용 가능 - 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- 소형 배치와 강력한 힘의 조화 – 작은 피치로 풀다운 포스가 크게 증가된 밀폐형 미니어처 클램핑 모듈
SCHUNK는 VERO-S NSE3 mini 90-25를 통해 NSE mini 90과 고성능 NSE3 사이의 격차를 줄였습니다. 피스톤을 통한 구동 운동학 덕분에 이 모듈은 100 mm의 작은 피치를 유지하면서도 훨씬 더 높은 풀다운 포스를 달성합니다. 두 개의 원형 클램핑 슬라이드는 밀폐성을 보장하고 내부를 먼지와 냉각수로부터 안정적으로 보호합니다. 이 새로운 세대의 모듈은 모듈 본체의 최적화된 치수 안정성으로 인상적이며, 이는 훨씬 더 높은 틸팅 모멘트와 전단력을 흡수할 수 있다는 것을 의미합니다. 가벼운 밀링 작업도, 자동화된 기계 로딩도 NSE3 mini 90-25는 좁은 공간에서 까다로운 작업을 이상적으로 처리합니다.