arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sistema di serraggio a punto zero per "micro applicazioni"

Il modulo di serraggio a punto zero più piatto del mondo

Grazie al sistema di serraggio a punto zero SCHUNK VERO-S, il modulo in miniatura VERO-S NSE micro porta l'effetto del cambio pezzi rapido a un nuovo livello. Ora è possibile per la prima volta cambiare in una manciata di secondi anche il componente più piccolo con una precisione di ripetibilità pari a < 0,005  Con un'altezza di soltanto 12 mm e un diametro esterno di 49 mm, è il modulo di serraggio a punto zero più piatto del mondo.
Clamping stations with NSE mikro

Clamping stations with NSE mikro

Clamping stations for micro applications with VERO-S NSE mikro modules as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.
Mostra serie
Clamping pallets empty for NSE mikro

Clamping pallets empty for NSE mikro

Empty clamping pallets for placing on the VERO-S clamping stations and for customized design with clamping devices.
Mostra serie
Individual modules NSE mikro

Individual modules NSE mikro

Quick-change pallet modules of the VERO-S NSE mikro series are made of stainless steel and are used for "micro applications".
Mostra serie
Clamping pins for NSE mikro

Clamping pins for NSE mikro

Clamping pins with short taper for form-fit connection of workpieces or devices with the clamping modules.
Mostra serie