WZW
Carro de herramientas
El carro de herramientas actúa como un organizador con ruedas para todas las herramientas que no se están utilizando actualmente
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Riesgo mínimo de accidentes
El borde de corto filoso de la herramienta siempre apunta en dirección opuesta al trabajador. - Buena organización
Reduce el tiempo de búsqueda de las herramientas - Amplia variedad de montajes posibles
Para hasta once sistemas de portaherramienta diferentes y la más amplia variedad de herramientas con una longitud de hasta 530 mm - Materiales de alta calidad
Garantizan una larga vida útil - Permite opciones complementarias por parte del usuario
Tales como el color de la pared lateral o de la bandeja del recipiente
Opciones e información especial
- Organización clara en el mínimo espacio
El carro de herramientas de SCHUNK redefine la organización de herramientas y ofrece rápido acceso, directamente en la máquina. En comparación con las soluciones convencionales, el carro de herramientas de SCHUNK ofrece un gran número de espacios de almacenamiento disponibles para diferentes herramientas y también ayudar a evitar accidentes en el trabajo.