arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ Illustration similaire

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

ID 207588

Stock faible
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec verrouillage à baïonnette
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur: 59 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Interface de porte-outils WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec verrouillage à baïonnette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande