arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFA 160-50-13.5

GFA 160-50-13.5

Federblatt-Niederzugbacke

ID 1373306

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a effetto discendente molla a balestra
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Peso: 0.39 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 13.5
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.39

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce