Rozpínací upínací trn pro sklíčidlo ROTA-S plus 2.0
Standardní rozpínací trn
Segmentovaný trn nebo vnitřní upínání v kombinaci s 3čelisťovým ručním sklíčidlem ROTA-S plus 2.0 upravené konstrukce. Pro použití trnu vario M je nutno vybrousit další kužel na vrtání sklíčidla; nutno objednat zvlášť.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Troca fácil em um placa de expansão sem trocar a placa de torno
Fixação de alta precisão dos menores diâmetros internos - Dispositivos de segurança visual
Máxima segurança operacional - Chave de segurança leve e ergonômica
Garante fácil operação - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Alta precisão de repetição e concentricidade de troca de castanha
Opções e informações especiais
- Mandris para placas de torno manual ROTA-S plus 2.0
Para fixar pequenos diâmetros de fixação internos, o ROTA-S plus 2.0 nos tamanhos 200 e 250 pode ser complementado com um placa vario M. A placa vario M está disponível em quatro tamanhos e pode fixar com precisão diâmetros internos de 20 a 80 mm. A placa vario M pode ser fixado diretamente na placa de torno. O processo de configuração leva menos de 5 minutos. - Para uso do vario M, um cone adicional deve ser retificado no furo passante e deve ser pedido separadamente!